Publier vos produits
Fontana Commercial Automatic Wall Mount Gold Sensor Bathroom Faucet

Fontana Commercial Automatic Wall Mount Gold Sensor Bathroom Faucet

Traduit par Google,
Le robinet de salle de bains à capteur doré à montage mural automatique Fontana Commercial de FontanaShowers est idéal pour ceux qui recherchent un robinet de style antique, mais pas trop décoré. Avec des lignes simples et élégantes, ce robinet convient parfaitement aux salles de bain de style classique. Il est entièrement en laiton, fixé au mur, avec des capteurs de mouvement pour économiser l'eau. Le matériau du noyau de la valve est en céramique pour les meilleures performances qui dureront toute une vie. Il est livré avec des raccords ½", complet avec accessoires et instructions d'installation.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1104G
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Use: Hospital or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Polished
    Material: Brass
    Finish: Gold
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G1/2"
    Diameter of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs1104g
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures