Publier vos produits
Fontana Commercial Wall Mount Matte Black Automatic Touchless Faucet

Fontana Commercial Wall Mount Matte Black Automatic Touchless Faucet

Traduit par Google,
Il s'agit du meilleur robinet de salle de bain sans contact commercial, le robinet sans contact automatique à montage mural noir mat Fontana de Fontana Showers est idéal pour ceux qui recherchent un robinet de style contemporain minimaliste. Avec des lignes simples et élégantes, ce robinet convient parfaitement à presque tous les projets. Composé de laiton massif avec un noyau de valve en céramique assure la durabilité avec une utilisation à fort trafic. Comprend tous les éléments nécessaires pour une installation facile.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1106
    Type: Automatic Motion Touchless Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Matte Coating
    Material: Brass
    Finish: Matte Black/Dark Oil Rubbed Bronze
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G1/2"
    Diameter of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs1106
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures