Publier vos produits
Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Gold Touchless Faucet

Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Gold Touchless Faucet

Traduit par Google,
Les toilettes des aéroports sont parmi les salles de bains les plus fréquentées au monde. Avec des centaines de personnes qui vont et viennent toute la journée, il est important d'avoir un robinet fiable, durable et facile à utiliser. Le robinet sans contact à montage mural automatique Fontana Antique Commercial en or brossé est une excellente option pour les endroits très fréquentés. Il comporte un capteur qui active le débit d'eau lorsque les mains sont placées sous le bec, et il s'éteint automatiquement lorsque les mains sont retirées. Cela permet d'économiser l'eau et d'éviter le gaspillage. Le robinet a également une construction durable qui peut résister à une utilisation intensive et il est facile à installer. En conséquence, le robinet sans contact à montage mural automatique Fontana Antique Commercial en or brossé est un excellent choix pour les salles de bains très fréquentées.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1107BG
    Type: Automatic Faucet
    Use: Airport or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Wall Mount
    Surface Treatment: Brushed
    Material: Brass
    Finish: Brushed Gold
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G1/2"
    Diameter of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, hotels, and public restrooms. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs1107bg
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsBathroom Faucet with Sensor
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures