Publier vos produits
Fontana Verona Cold & Hot Chrome Finish Touchless Bathroom Faucet

Fontana Verona Cold & Hot Chrome Finish Touchless Bathroom Faucet

Traduit par Google,
Corps en laiton résistant au vandalisme durable ; Idéal pour les applications commerciales à usage intensif. Intelligent : grâce à son micro-ordinateur contrôlant son action, le robinet ajustera automatiquement sa meilleure zone de détection en fonction de la couleur et de la forme du lavabo. Indicateur lumineux clignotant ; un indicateur de diagnostic pour la mise sous tension, la batterie faible et la fonction solénoïde. Pratique à entretenir; avec une crépine intégrée pour empêcher les articles divers de pénétrer dans l'électrovanne et la crépine est facile à nettoyer. Le robinet peut être monté sur n'importe quelle surface d'évier. La durée de vie des piles 8 000 cycles par mois et avec une pression d'eau suffisante est d'env. 2 ans de durée de vie des piles.
Spécification
  • Sensor faucet complete motion detection operation.
    Commercial use.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.1 - 7.0 KGS/cm , 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, ORB Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Can be installed easily in new or upgraded retrofit commercial bathrooms.
    Comes with 1 year of manufacturing warranty
    The flow rate is 2.5 GPM.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs15065
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures