Publier vos produits
Fontana Commercial Deck Mounted Gold Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Fontana Commercial Deck Mounted Gold Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Traduit par Google,
En réduisant le gaspillage d'eau et en favorisant l'efficacité, les robinets sans contact Fontana constituent un choix plus écologique et durable pour les salles de bains commerciales sans contact. Fontana Commercial Deck Mounted Gold Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet with Temperature Control est l'un des produits de haute qualité qui peut être utilisé dans votre salle de bain. Il a été spécialement conçu pour vous faciliter la vie, car il est livré avec un certain nombre de fonctionnalités destinées à vous permettre d'en tirer le meilleur parti. La meilleure partie de ce produit est qu'il est automatique, ce qui signifie que vous n'avez rien à toucher pour activer le débit d'eau - il suffit de passer la main sous le robinet et les capteurs feront tout le travail pour vous ! De plus, grâce à sa technologie infrarouge, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de tâtonner avec les mains froides.
Spécification
  • Sensor faucet complete motion detection operation.
    Commercial use.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.05Mpa-1.2Mpa
    Temperature: 0-60 degrees Celsius
    Humidity: 90% relative humidity
    Solid Brass Construction, Gold Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: DC6V & AC110-220V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Comes with 1 year of manufacturing warranty.

    Keywords: Electronic Faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs18513g
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures