Publier vos produits
Fontana Motion Touchless Faucet & Automatic Soap Dispenser in Oil Rubbed Bronze

Fontana Motion Touchless Faucet & Automatic Soap Dispenser in Oil Rubbed Bronze

Traduit par Google,
Notre robinet automatique sans contact et distributeur de savon à capteur de mouvement est un élégant appareil d'activation intelligent sans contact qui s'intégrera parfaitement dans la conception de votre salle de bain. Sa technologie sans contact facile à utiliser pour un lavage des mains intelligent et fluide. Ce robinet sans contact sans contact réduit le transfert de germes en empêchant la contamination croisée et la recontamination des germes et des bactéries en ne touchant pas les robinets ou les poignées. Tous nos sans contact sont AC/DC, câblés ou peuvent utiliser 4 piles alcalines AA. Pour une meilleure expérience utilisateur, le robinet sans contact est doté d'une puce intelligente infrarouge AI intégrée sans gouttes d'eau, fonctionnement 100 % sans contact. Idéal pour les applications à usage commercial dans les toilettes publiques, les restaurants, les immeubles de bureaux, les installations publiques, les hôpitaux. S'adapte à toute la plomberie américaine standard.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1869-BD
    Complete motion detection touch less operation
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip Automatic Soap Dispenser
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.5 - 7.0 KGS /cm , 10 - 125 psi
    Solid Brass Construction, Chrome Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water resistant solenoid enclosure
    Advanced energy saving design for long lasting battery life
    Touchless Faucet comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: AC 110 V and DC 6 V (batteries not included)
    AC/DC power option application.
    ADA Compliant.
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Usage: Commercial / Residential.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs1869-bd
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures