Publier vos produits
Fontana Commercial Matte Black Widespread Automatic Touchless Bathroom Touchless Faucet

Fontana Commercial Matte Black Widespread Automatic Touchless Bathroom Touchless Faucet

Traduit par Google,
Vous craignez de devoir toucher votre robinet à chaque fois que vous devez vous laver les mains ? Vous trouvez-vous constamment en train d'essayer d'éviter le contact avec les germes qui semblent se cacher à chaque coin de rue ? Les robinets sans contact Fontana favorisent un mode de vie respectueux de l'environnement et durable. Vous voudrez peut-être envisager d'investir dans le robinet sans contact Fontana. Ces robinets sont conçus pour rendre le lavage des mains plus facile et plus pratique, sans vous obliger à entrer en contact avec des surfaces sales. Ils viennent dans une variété de designs élégants qui complèteront n'importe quel décor de salle de bain. Donc, si vous cherchez un moyen de rendre le lavage des mains moins compliqué, un robinet sans contact vaut vraiment la peine d'être envisagé. Il est parfait pour tous ceux qui veulent gagner du temps et éviter les tracas de toucher un robinet sale. Continuez à lire pour en savoir plus sur ce produit unique.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1326-BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: MATTE BLACK
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports.
    Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs2070-bg
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures