Publier vos produits
Fontana Touchless Commercial U-Shaped Matte Black Finish Automatic Touchless Faucet

Fontana Touchless Commercial U-Shaped Matte Black Finish Automatic Touchless Faucet

Traduit par Google,
Voici un robinet sans contact à volume sans contact dans une classe à part. Il a une finition noire mate qui distingue vos toilettes des autres. Les capteurs infrarouges permettent un fonctionnement totalement mains libres, empêchant efficacement le transfert de germes. Ce robinet automatique sans contact Fontana Touchless Commercial en forme de U au fini noir mat est compatible avec toutes les plomberies américaines standard. Le robinet peut être utilisé dans des locaux commerciaux, est conforme à l'ADA et bénéficie d'une garantie de 5 ans. Ce robinet électronique en laiton coulé réduit le transfert de germes en empêchant la contamination croisée et la recontamination des germes et des bactéries en ne touchant pas les robinets ou les poignées.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2207
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs2207
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures