Publier vos produits
Fontana Automatic Commercial Hands Free Touchless Faucet

Fontana Automatic Commercial Hands Free Touchless Faucet

Traduit par Google,
Donnez à votre salle de bain un regard élégant avec notre robinet automatique sans contact commercial mains libres Fontana. En ce qui concerne les nouvelles améliorations de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et le style que vous recherchez. Notre objectif est de fournir aux clients non seulement d'excellents produits, mais également un style de vie de premier plan. C'est l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. Le robinet a un écoulement élégant idéal pour le lavage des mains et d'autres tâches quotidiennes. Cela a un design élégant et rehausse l'attrait de votre décor fabriqué à partir de la plus haute qualité et pour un bon goût. Il est livré avec une technologie de super joint à l'intérieur, capable de fournir des performances supérieures avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool pendant une longue période. Idéal pour les applications à usage commercial dans les toilettes publiques, les restaurants, les immeubles de bureaux, les installations publiques et les hôpitaux. S'adapte à toute la plomberie américaine standard.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2236
    Number of Holes: Single Hole
    Installation Type: Deck Mounted
    Number of Handles: None
    Valve Core Material: Brass
    Power Supply: AC 110-220V-50Hz, DC, 6V (4xAA alkaline battery)
    Material: Solid Brass
    Surface Treatment: Polished
    Finish: Black
    Life Time: Close and Open for 500000 Times
    Water Pressure: 0.05-0.8Mp
    Hose Size: G1/2"
    Sensor Time: <0.7S
    Sensor Distance: Adjustable
    Certification: ISO9001:2008, ISO14001
    Usage: Commercial.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object faucet.
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs2236
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures