Publier vos produits
Dijon Gold Commercial Restroom Touchless Operation Faucet

Dijon Gold Commercial Restroom Touchless Operation Faucet

Traduit par Google,
Les robinets sans contact Fontana favorisent un mode de vie respectueux de l'environnement et durable. Minimisez le gaspillage d'eau en utilisant le robinet automatique. Bien fabriqué avec une finition durable et de haute qualité commerciale, le robinet sans contact Fontana est non seulement hygiénique, mais réduira immédiatement le gaspillage d'eau en éliminant les écoulements d'eau inutiles et sans surveillance. S'adapte à toute la plomberie américaine standard. Utilise des piles alcalines 4AA (à acheter séparément). Pression de l'eau : 0,5 - 7,0 kg/cm, 10-125 psi. Réduit le transfert de germes en empêchant la contamination croisée et la recontamination des germes et des bactéries en ne touchant pas les robinets ou les poignées. Réduisez la consommation d'eau en minimisant le gaspillage d'eau en éliminant les débits d'eau inutiles ou sans surveillance. En réduisant le gaspillage d'eau et en favorisant l'efficacité, les robinets sans contact Fontana constituent un choix plus écologique et durable pour les salles de bains commerciales.
Spécification
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.

    Keywords: Touch Free Soap Dispenser, Automatic Faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs354-sg
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures