Publier vos produits
Fontana Commercial Matte Black Deck Mount Automatic Touchless Hands Free Faucet

Fontana Commercial Matte Black Deck Mount Automatic Touchless Hands Free Faucet

Traduit par Google,
Avec une esthétique améliorée, les robinets de salle de bain sans contact Fontana sont dotés d'une technologie intégrée d'activation et de désactivation instantanées ; ont un design élégant et moderne qui peut améliorer l'apparence générale de tout projet de salle de bain commerciale. Les lignes épurées et le fonctionnement simple de ces robinets peuvent ajouter une touche de sophistication à n'importe quelle salle de bain. Dans le monde d'aujourd'hui, la propagation des germes et des bactéries est une véritable préoccupation pour les entreprises. Notre robinet automatique mains libres sans contact Fontana Commercial noir mat peut aider à réduire le risque de contamination croisée en permettant aux utilisateurs de se laver les mains sans entrer en contact avec le robinet lui-même. Les robinets de salle de bain sans contact commerciaux sont conçus pour être durables et faciles à entretenir. Ils peuvent être actionnés d'un simple geste de la main et s'éteignent automatiquement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Cela permet de conserver l'eau et de garder la zone de l'évier propre. De plus, les robinets de salle de bain sans contact sont disponibles dans une variété de styles et de finitions pour s'adapter à n'importe quel décor. Que vous recherchiez un look classique ou contemporain, il existe un robinet de salle de bain sans contact qui répondra à vos besoins.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6108B
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Surface Treatment: Brushed
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Sensing: Infra-red Sensor
    Chrome Plating: 24/48 Hours Salt Spray Test
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Installation Type: Deck Mount
    Power Supply: DC & AC
    Sensing Distance: 6.2-12.5" or adjustable
    Inductive Opening Time: < 1 second
    Inductive Closing Time: < 2 second
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs6108b
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures