Publier vos produits
Fontana Commercial Dark Oil Rubbed Bronze Wall Mount Touchless Automatic Touchless Faucet

Fontana Commercial Dark Oil Rubbed Bronze Wall Mount Touchless Automatic Touchless Faucet

Traduit par Google,
En ce qui concerne les nouveaux robinets de lavabo de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et le style que vous recherchez. Donnez à votre salle de bain un look élégant avec des robinets et des accessoires de lavabo. C'est l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. Le robinet a un écoulement élégant idéal pour le lavage des mains et d'autres tâches quotidiennes. Cela a un design élégant et rehausse l'attrait de votre décor fabriqué à partir de la plus haute qualité et pour un bon goût. Idéal pour les applications à usage commercial dans les toilettes publiques, les restaurants, les immeubles de bureaux, les installations publiques et les hôpitaux. S'adapte à toutes les plomberies américaines standard. Il est livré avec une technologie de super joint à l'intérieur, capable de fournir des performances supérieures avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool pendant une longue période. Idéal pour les applications à usage commercial dans les toilettes publiques, les restaurants, les immeubles de bureaux, les installations publiques et les hôpitaux. S'adapte à toutes les plomberies américaines standard.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9824DORB
    Type: Sensor Sink Faucet
    Surface Finish: Dark Oil Rubbed Bronze
    Surface Treatment: Brushed
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Wall Mount
    Style: Contemporary
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Automatic sensor touchless faucet,
    Sensor: Infrared Sensor
    Power Supply: DC, AC or DC&AC
    Sensing Distance: 6.30-12.60 inches (16-32 cm), adjustable
    Water Temp: Cold Water
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Usage: Commercial.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs9824dorb
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures