Publier vos produits
Dijon Matte Black Commercial Wall Mount Contactless Restroom Faucet

Dijon Matte Black Commercial Wall Mount Contactless Restroom Faucet

Traduit par Google,
Les aéroports, les toilettes, les hôtels ou les centres commerciaux peuvent être des endroits très fréquentés. Il y a beaucoup d'allées et venues, et parfois on a l'impression de ne pas avoir assez de temps pour bien se laver les mains. C'est là que le robinet de toilettes sans contact à montage mural noir mat Dijon peut être utilisé facilement. Ces robinets sont conçus pour aider à économiser du temps et de l'eau en s'arrêtant automatiquement lorsqu'ils détectent que vos mains ne sont plus sous l'eau. De cette façon, vous pouvez entrer et sortir rapidement des toilettes sans vous soucier de gaspiller de l'eau. Et qui sait, peut-être même contribuer à sauver un peu l'environnement aussi. S'adapte à toute la plomberie américaine standard. Il est livré avec une technologie de super joint à l'intérieur, capable de fournir des performances supérieures avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool pendant une longue période. Idéal pour les applications à usage commercial dans les toilettes publiques, les restaurants, les immeubles de bureaux, les installations publiques et les aéroports. S'adapte à toute la plomberie américaine standard.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9828AB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Sensor Sink Faucet
    Surface Finish: Matte Black
    Surface Treatment: Polished
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Wall Mount
    Style: Contemporary
    Style: Automatic sensor touchless faucet,
    Sensor: Infrared Sensor
    Power Supply: DC, AC or DC&AC
    Sensing Distance: 6.30-12.60 inches (16-32 cm), adjustable
    Water Temp: Cold Water
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs9828ab
  • Famille de produitsPublic Restroom Faucet
  • Groupe de produitsPublic Restroom Faucet
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures