Publier vos produits
Mugla Commercial Chrome Automatic Electronic Faucet with CUPC Approved

Mugla Commercial Chrome Automatic Electronic Faucet with CUPC Approved

Traduit par Google,
Mugla Commercial Chrome Robinet électronique automatique avec CUPC approuvé. Capteur stable, meilleure qualité, le plus haut niveau. Stabilité : l'émission du capteur infrarouge adopte un circuit à courant constant. Le signal de l'émetteur est stable même lorsque la tension de la batterie change. Automatique : il intègre un contrôle par micro-ordinateur, et dispose de rayons anti-ultraviolets et d'un arrêt automatique. Économie d'eau : arrêt automatique du contrôle du débit d'économie d'eau. Le design a été inspiré par le design FontanaShowers. Soyez sûr qu'en ce qui concerne les nouveaux robinets de salle de bain, FontanaShowers offre les formes, les finitions et les styles que vous recherchez. Il est livré complet avec les accessoires de montage et les instructions d'installation.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FST9746
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Surface Treatment: Chrome
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Surface Finish: Chrome
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucet height: 5.5"
    Spout length: 7.2
    Spout Height: 4.1
    Style: Contemporary
    Sensing: Infra-red Sensor
    Chrome Plating: 24/48 Hours Salt Spray Test
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Installation Type: Deck Mount
    Power Supply: DC & AC
    Sensing Distance: 6.2-12.5" or adjustable
    Inductive Opening Time: < 1 second
    Inductive Closing Time: < 2 second
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fst9746
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures