Publier vos produits
Brio Wall Mount Commercial Touchless Faucet Brushed Nickel Finish

Brio Wall Mount Commercial Touchless Faucet Brushed Nickel Finish

Traduit par Google,
Minimisez le gaspillage d'eau en utilisant le robinet automatique. Réduit immédiatement le gaspillage d'eau en éliminant les débits d'eau inutiles et sans surveillance. Robinets sans contact commerciaux à montage mural Brio Fini nickel brossé avec finition chromée élégante qui complétera parfaitement toute salle de bain moderne Idéal pour les applications à usage commercial dans les toilettes publiques, les restaurants, les immeubles de bureaux, les installations publiques, h Convient à toutes les plomberies américaines standard. Soyez sûr qu'en ce qui concerne le nouveau robinet de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FST9901-SF
    Type: Motion Touchless Faucet
    Finish: Brushed Nickel
    Material: Solid Brass Construction
    Installation Type: Wall Mount
    Response time: 0.3second
    Shut-off delay time: 60 seconds
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    Inlet Pipe Diameter: DN15
    Outlet Pipe Diameter: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V, AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW, <2W
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 ? / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water-resistant solenoid enclosure.

    Keywords: ADA compliant Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fst9901-sf
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTouchless Sensor Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures