Publier vos produits
Vertical Lift Cold Storage Door

Vertical Lift Cold Storage Door

Traduit par Google,

La porte à levage vertical manuel FRANK est utilisée dans les espaces restreints ou lorsque plusieurs ouvertures de porte sont proches les unes des autres, comme sur les quais de chargement d'entrepôts. Elle convient aux applications intérieures et extérieures dans les chambres froides, les congélateurs et les bâtiments industriels. Pour une utilisation en extérieur, veuillez en informer le fabricant afin que les modifications nécessaires puissent être apportées.
La porte à levage vertical électrique FRANK est utilisée lorsque l'ouverture et la fermeture motorisées sont essentielles et que l'espace latéral est réduit ou que plusieurs ouvertures de porte sont proches les unes des autres, comme sur les quais de chargement d'entrepôts. Elle convient aux applications intérieures dans les chambres froides, les congélateurs et les bâtiments industriels. Pour une utilisation en extérieur, veuillez en informer le fabricant afin que les modifications nécessaires puissent être apportées.

Spécification
  • Standard Features

    Panel

    • No Wood Construction
    • 24 Gauge Metal Skins
    • .040 Embossed Aluminum Skins
    • Extruded Aluminum Inner Frame
    • Internal Steel Corner Brackets
    • U.L. Listed


    Insulation

    • At Least 4” Thick, R32 Foamed In Place Polyurethane
    • Dual Blade Panel Mounted Santoprene Gasket
    • Adjustable Bottom Door Sweep


    Track System

    • Heavy Aluminum Angle with 0.50” Central Web
    • Roller-less, Finger-safe HDPE Door Guides


    Side Casings and Header

    • Insulated Extruded Aluminum
    • Sweep Bottom or High Sill


    Sheave Assembly

    • Includes Chain, Sprockets and Counter Balance Weights


    Handles

    • Stainless Steel / Polymer Exterior Pull Handles
    • Recessed Interior Pull Handle


    Freezer Doors

    • Three Sided Heat in the Frame
    • Self Regulating Heated Door Panel
    • Protected Heat Chase U.L. Listed Heaters


    TS727 Power Operator (Electic Option Only)

    • Microprocessor Control System
    • Activation
    • 2 Pull Switches Standard
Spécifications techniques
  • Réference unique.frankdoor-vlm
  • Famille de produitsCold Storage Doors
  • Groupe de produitsVertical Lift
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cold Storage Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 37 11
  • Titre OmniClassCold Storage Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors