Publier vos produits
Ginger 4581-1 Columnar Single Ada Hall Light
Ginger

Ginger 4581-1 Columnar Single Ada Hall Light

Traduit par Google,
  • Matériau de qualité supérieure utilisant des procédés de fabrication forgés, usinés et moulés sous pression.
  • Ampoules fluorescentes compactes avec une douille GU24. Non interchangeables avec les ampoules à culot à vis Edison, les ampoules à incandescence ne peuvent pas être utilisées avec ces lampes.
  • Homologué UL pour les emplacements humides. Conforme à l'ADA.
  • Peut être installé avec l'abat-jour vers le haut ou vers le bas.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Technical Details

    Part Number: 4581-1/PC
    Item Weight: 5 pounds
    Package Dimensions: 12.2 x 10.3 x 8.5 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: Traditional
    Finish: Bronze
    Material: Glass
    Wattage: 100 watts
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Compact Fluorescent

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ginger-4581-1-Columnar-Single-Ada-Hall-Light
  • Famille de produitsHall
  • Groupe de produitsLighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures