Publier vos produits
Ginger 4582 Columnar Double Light Bathroom Fixture
Ginger

Ginger 4582 Columnar Double Light Bathroom Fixture

Traduit par Google,
  • Finitions disponibles : Chrome poli, nickel poli, nickel satiné et bronze huilé - Soulagé à la main.
  • Matériau de qualité supérieure utilisant des procédés de fabrication forgés, usinés et moulés sous pression.
  • Ampoules fluorescentes compactes avec une douille GU24. Non interchangeables avec les ampoules à culot à vis Edison, les ampoules à incandescence ne peuvent pas être utilisées avec ces lampes.
  • Homologué UL pour les emplacements humides.
  • Peut être installé avec l'abat-jour vers le haut ou vers le bas.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Technical Details

    Part Number: 4582/PC
    Item Weight: 7 pounds
    Product Dimensions: 4.2 x 18.9 x 10 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: Rustic
    Finish: Bronze
    Material: Hand Blown or Murano Glass
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent Bulbs
    Special Features: Mirrored

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ginger-4582-Columnar-Double-Light-Bathroom-Fixture
  • Famille de produitsBathroom
  • Groupe de produitsLighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures