Publier vos produits
Ginger 4682L Kubic Double Light Bathroom Fixture
Ginger

Ginger 4682L Kubic Double Light Bathroom Fixture

Traduit par Google,
  • Luminaire de salle de bain à 2 lumières Kubic.
  • Double lumière Kubic avec grande plaque arrière de rosace de 4,6 pouces.
  • Opale gravée satinée soufflée à la bouche.
  • Peut être installé horizontalement ou verticalement.
  • Ampoules : 2 A19 100 W max.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Technical Details

    Part Number: 4682L/PC
    Item Weight: 2.3 pounds
    Product Dimensions: 3.5 x 19.1 x 4 inches
    Color: Chrome
    Style: Transitional
    Finish: Chrome
    Wattage: 200.00
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent
    Included Components: Double-Light Bathroom Fixture

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ginger-4682L-Kubic-Double-Light-Bathroom-Fixture
  • Famille de produitsBathroom
  • Groupe de produitsLighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Nom UNSPSCBathroom wall treatments
  • Code UNSPSC521710
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties