Publier vos produits
Ascent Double Back Accessibility Kit

Ascent Double Back Accessibility Kit

Traduit par Google,

La série Ascent est un système de sièges à poutre modulaire conçu pour les intérieurs et les salles d'attente à grande échelle. Légèrement incurvé et un triomphe de conception tridimensionnelle, Ascent est unique, placemaking, configurable et vraiment sans couture. Les architectes sont sûrs de reconnaître et de célébrer les possibilités.

Spécification
  • With Ascent, the limitations of straight-backed, straight-angled beam seaters are no more. This new series can be configured to fit the structure of any building and guide people flow. Also, Ascent creates 30-40% more space than conventional seating systems. The modular concept offers the possibility to reconfigure and adapt quickly when new demands are needed in the ever-evolving public spaces.

Spécifications techniques
  • Réference unique.BA00049
  • Famille de produitsAscent Series
  • Groupe de produitsAscent Series Add-ons
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Titre OmniClassBenches

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord