Publier vos produits
Nova C Back Convex 45

Nova C Back Convex 45

Traduit par Google,
Le Nova C à enroulement configurable permet de s'asseoir à grande échelle avec de grands espaces intérieurs. Le banc forme une ligne d'assise sans couture pour un contrôle naturel du flux, tandis que les contours adaptés au corps assurent le confort. Le faible encombrement permet une utilisation efficace de l'espace. Et la configurabilité va également dans les couleurs et les accessoires - chaque projet peut être unique. Les grandes configurations sont maintenues en place par leur propre poids, sans qu'il soit nécessaire de boulonner les sections au sol, mais peuvent être séparées pour un nettoyage en profondeur ou une reconfiguration. Fini avec de l'huile de cire dure naturelle, un choix durable qui fonctionne de la même manière que le cirage à chaussures - facile à entretenir, toujours comme neuf.
Spécification
  • Any curvature between the degrees of 0° to 90° can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Spécifications techniques
  • Réference unique.N_C_Br_S45Cx
  • Famille de produitsNova C Series
  • Groupe de produitsNova C Back
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-10-24
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)870
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)640
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
  • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Titre OmniClassBenches
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord