GBF1849
Douche oculaire sans barrière, montée sur le pont, AutoFlow™ 90º rabattable
Application : Douche oculaire AutoFlow™ sans obstacle à monter sur un comptoir. L'ensemble de sortie de douche oculaire est abaissé et étendu pour permettre l'accès aux utilisateurs de fauteuil roulant. La conformité ADA dépend d’un dégagement des genoux de 27 pouces sous le comptoir et d’une hauteur maximale du comptoir de 34 pouces. Les têtes de pulvérisation basculent de la position de stockage à la position opérationnelle, activant le débit d'eau. Disponible dans une variété de configurations de têtes de pulvérisation pour minimiser les obstructions au niveau d’un évier.
Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.
Vanne : vanne à boisseau IPS 1/2" avec joints toriques. Le fait de faire pivoter l'ensemble de la tête de la position de stockage à la position opérationnelle ouvre l'orifice et active le débit d'eau. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que l'ensemble de la tête de pulvérisation soit remis en position de stockage.
Crépine : L'unité est équipée d'une crépine en ligne pour protéger la vanne et les têtes de pulvérisation des débris dans la conduite d'eau.
Montage : L'unité se monte sur le comptoir derrière l'évier. Fourni avec le matériel de montage pour fixer l'unité au comptoir.
Construction : Laiton chromé poli.
Alimentation : entrée mâle 1/2” NPT.
Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.
OPTIONS DISPONIBLES
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau tiède, comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014. Reportez-vous à la section « Unités de trempe » pour des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |