GBF2152
Station de sécurité encastrée avec bac de récupération et drain de lumière du jour, pomme de douche exposée.
Application : Station de sécurité pour douche et lavage des yeux et du visage encastrée sans obstacle, avec pomme de douche exposée au plafond et bac de récupération. Le couvercle en acier inoxydable offre une apparence attrayante et protège l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour collecter les eaux usées et les renvoyer dans l'unité pour évacuation. Plutôt que de se connecter au système de drainage du bâtiment, l'unité dispose d'un raccord de vidange de 1 1/2" OD à l'avant de l'unité pour les eaux usées. Le drain avant permet une installation moins coûteuse tout en facilitant les tests réguliers de l'unité.
Conformité ADA : Lorsqu'elle est installée aux hauteurs de montage recommandées, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.
Pomme de douche : 10" de diamètre en acier inoxydable.
Robinet de douche : robinet à tournant sphérique à maintien ouvert en laiton IPS de 1 po avec actionneur « barre de panique » en acier inoxydable.
Couvercle/bac de récupération : couvercle et bac de récupération combinés en acier inoxydable de calibre 16. Saisir la poignée « barre de panique » et le couvercle d'ouverture tire l'ensemble de la tête de pulvérisation vers le bas de la position verticale à la position horizontale, activant le débit d'eau. Pendant que l'unité est en fonctionnement, les eaux usées sont collectées dans un bac de récupération et renvoyées dans l'armoire pour être évacuées. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit remis en position fermée.
Ensemble de tête de pulvérisation pour lavage des yeux/du visage : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur les bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation est dotée d'un contrôle de débit réglable individuellement et d'un filtre pour éliminer les impuretés de l'eau.
Vanne de lavage des yeux/du visage : vanne à bouchon rotatif en laiton IPS de 1/2 po. Fourni avec des joints toriques recouverts de Téflon® et une crépine en ligne pour protéger la vanne des débris et des corps étrangers.
Montage : armoire en acier inoxydable de calibre 16 avec rebord à bride pour montage encastré dans le mur. L'unité s'adapte à un mur standard de 3 5/8" de profondeur.
Tuyaux et raccords : Le tuyau exposé et l'écusson sont en acier inoxydable brossé.
Alimentation : entrée femelle 1" NPT.
Déchets : cordier de 1 1/2" OD avec couvercle en acier inoxydable.
Panneau : Fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.
Brevet américain 5 768 721
OPTIONS DISPONIBLES
Mamelon d'alimentation de douche en laiton chromé poli PCC .
AP250-065 Rideau de modestie.
AP280-230 Éclairage électrique et avertisseur sonore.
Mitigeur thermostatique TMV G6040.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |