Publier vos produits
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump
    Hartell

    Hartell LTA-1-ABC Direct Mount Automatic Laundry Tray Pump

    Traduit par Google,

    Les pompes LTA de Hartell sont conçues comme des unités entièrement autonomes faciles à connecter directement aux bacs à linge.

    La pompe à montage direct de la série LTA de Hartell est une unité entièrement autonome qui est facile à connecter directement aux bacs à linge. Léger et compact, ce modèle élimine les réservoirs, les pièges, les raccords supplémentaires et la main-d'œuvre coûteuse. Cette pompe comprend un interrupteur activé par la pression qui allume la pompe lorsque l'eau entre dans la baignoire.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Hartell #LaundryTrayPump #Montage Direct

    Spécification
    • Automatic pressure switch.
      ABS high-impact, corrosion resistant plastic construction.
      Integral junction box.
      8-ft cord and plug.
      Mounts directly to sink tailpiece.
      No traps required.
      Fits inside 24” base cabinets.
      Fits under wet bars, utility sinks, kitchenettes, and vanities.
      Simple, time-saving installation.
      No main stack vent connection required.
      Takes up zero floor space.
      Allows sink installation without breaking concrete.

      SPECIFICATIONS LTA

      Motor: (hp @ rpm) 1/8 @ 1670
      Electrical: 115V 2.2A
      Inlet Size: 1-1/2″ FNTP
      Discharge Size: 1” MNTP
      Reservoir Capacity: Direct mount
      Unit Dimensions: (WxDxH) 7”x8”x14”
      Maximum Temperature: 140°F
      Sealed Reservoir: N/A
      Weight: 19 lbs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hartell-LTA-1-ABC-Direct-Mount-Automatic-Laundry-Tray-Pump
    • Famille de produitsPump
    • Groupe de produitsLaundry Tray
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Nom UNSPSCPumps
    • Code UNSPSC401515
    • Numéro OmniClass23-27 17 00
    • Titre OmniClassPumps