Publier vos produits
Model 1117.8P ADA Low Profile Dual Chilled Vandal-Resistant Fountain and Bottle Filler Bundle

Model 1117.8P ADA Low Profile Dual Chilled Vandal-Resistant Fountain and Bottle Filler Bundle

Traduit par Google,

Ensemble fontaine et remplisseur de bouteilles à double réfrigération, résistant au vandalisme et conforme aux normes ADA à profil bas

La fontaine à eau réfrigérée et remplisseur de bouteilles Haws 1117.8P, conforme aux normes ADA et résistante au vandalisme, est équipée de vannes brevetées en acier inoxydable, activées par bouton-poussoir. Le réglage du jet d'eau, ainsi que l'accès à la cartouche et au filtre, se font par l'avant. Cette fontaine murale est la seule à proposer un corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné dans la masse. Entièrement accessible par l'avant du bouton-poussoir, elle permet d'accéder à la cartouche de contrôle d'eau et au filtre d'alimentation intégré. Le réglage de la hauteur du jet d'eau est également accessible par l'avant, facilitant ainsi la maintenance sans démontage de la vanne.

  • Filtre à eau optionnel de 3000 gallons disponible (modèle 6480)
  • Corps de vanne uniquement en acier inoxydable usiné à partir d'une barre pleine.
  • Voies navigables 100 % sans plomb
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent les robinets, les boutons, les drains et les plaques de fond.
  • L'entretien est facilité par l'accès frontal au réglage de la soupape et au remplacement de la cartouche.
  • Sa magnifique finition satinée résiste aux taches et à la corrosion.
  • Sa conception en acier inoxydable de calibre 14 (type 304) lui confère une robustesse et une qualité de fabrication remarquables.
  • Les angles arrondis permettent d'éviter les incidents et autres accidents qui pourraient survenir une fois la fontaine installée.
  • Les vasques monoblocs estampées avec bassin discret offrent un design esthétique et durable.

Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur relatives aux personnes handicapées, notamment celles de l'Americans with Disabilities Act (ADA). Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des refroidisseurs d'eau électriques sans plomb, conformément à toutes les définitions connues, y compris les normes NSF/ANSI/CAN 61 - Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de Californie et la Loi fédérale sur la sécurité de l'eau potable (Safe Drinking Water Act). Ce produit est conforme aux articles 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) du Code de la santé et de la sécurité de Californie, « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Remarque : Les refroidisseurs d'eau électriques ne sont ni recommandés ni conçus pour une utilisation en extérieur ou dans les piscines couvertes (présence de chlore). Ces conditions peuvent annuler la garantie. Contenu du produit :

  • 1117.8 : Fontaines Hi-Lo
  • 1920 : Remplisseuse de bouteilles
  • BP32 : Panneau arrière du remplisseur de bouteilles
  • 6700 : Plaque de montage du remplisseur de bouteilles
  • HCR8 : Refroidisseur à distance
  • MTGFR.LG : Système de montage mural pour fontaine

Avertissement relatif à la Proposition 65. Avertissement pour les résidents de Californie : Ce produit contient une substance chimique reconnue par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d’autres problèmes de reproduction. Cliquez ici pour plus d’informations.

Certifications

  • Certifié CSA
  • Conforme à l'ADA
  • NSF/ANSI/CAN 61-2020 avec Q ≤ 1
Spécification
  • Model 1117.8P low profile wall-mounted ADA vandal-resistant drinking fountain and bottle filler shall include dual 14 gauge Type 304 stainless steel satin-finish basins with integral 1/4" (.6 cm) thick stainless steel mounting plates, 16 gauge galvanized steel in-wall mounting frame with welded-in heavy-duty 10 gauge mounting plate, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge, in-line strainer and flow adjustment provide 100% lead free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panel and louvered intrusion-proof grille, and 1-1/4" NPT concealed all cast-brass traps. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C) cooled from 80° F (26.7° C) inlet water at 90° F (32.2° C) ambient. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5 FOR INDOOR USE ONLY

Spécifications techniques
  • Réference unique.1117-8p-ada-low-profile-dual-chilled-vandal-resistant-fountain
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis