Publier vos produits
Model 1011.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Fountain and Bottle Filler

Model 1011.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Fountain and Bottle Filler

Traduit par Google,

La fontaine à eau électrique antivandalisme ADA modèle 1011.8P, conforme aux normes ADA, offre un débit d'eau réfrigérée de 30,3 L (8 gal/h) dans un boîtier en acier inoxydable. Cette fontaine murale à vasque tourbillonnante est dotée du seul corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et à la crépine d'alimentation intégrée. Le réglage de la hauteur du jet d'eau est également accessible par l'avant, facilitant ainsi l'entretien sans démontage de la vanne.

  • Filtre à eau de 3 000 gallons disponible en option (modèle 6480)
  • Le corps de vanne en acier inoxydable des fontaines est le seul sur le marché usiné à partir de barres solides
  • Ensemble de cuvette en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 monté sur un support mural en acier inoxydable de type 304 de calibre 14
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent les barboteurs, les bols, les boutons, les drains et les plaques de fond
  • Des voies navigables 100 % sans plomb
  • Remplisseuse de bouteilles à flux laminaire de 1 gpm (3,78 L) avec plaque de montage murale
  • La conception « Hi-lo » permet d'accueillir deux fois plus d'utilisateurs que les fontaines classiques et s'adapte aux besoins de différentes tailles d'utilisateurs.
  • Les fentes de la grille sont conçues pour éliminer les bords tranchants et sont renforcées par un filtre en mousse pour protéger le moteur du ventilateur et le compresseur à grande cylindrée des débris.
  • Entretien facile avec accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
  • Conçu pour fonctionner avec une faible consommation d'énergie, ce refroidisseur d'eau et cette fontaine sont assurés d'avoir une longue durée de vie
  • Le flux laminaire empêche les éclaboussures, gardant la zone de boisson contenue et propre

Ce modèle est conforme à toutes les réglementations fédérales en vigueur concernant les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les définitions connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Le produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ». Remarque : Les fontaines à eau électriques ne sont ni recommandées ni conçues pour une utilisation en extérieur ni dans les piscines fermées (chlore). Ces conditions peuvent annuler la garantie. Contenu du produit :

  • 1011.8 : Fontaines à bol tourbillonnant et panneau d'accès inférieur
  • 1920 : Remplisseuse de bouteilles
  • BP32 : Panneau arrière du remplisseur de bouteilles
  • HCR8 : Refroidisseur à distance
  • MTGFR.LG : Cadre de montage mural
  • 6700 : plaque de montage murale

Avertissement relatif à la Proposition 65. Pour les résidents de Californie : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Cliquez ici pour plus d'informations.

Spécification
  • Model 1011.8P ADA vandal-resistant wall-mounted drinking fountain and bottle filler shall include dual 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall brackets and bottle filler bracket, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow , 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler with in-wall 3/16" thick steel mounting plate, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panels and louvered intrusion-proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4” O.D. (3.2 cm) waste pipes. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C), 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Spécifications techniques
  • Réference unique.h10118-1920
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWall Mounted Drinking Fountains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit