La fontaine à eau anti-vandalisme sans barrière Haws 1109FRB comprend un ensemble de vannes pneumatiques entièrement conçues et résistantes au gel pour une utilisation continue pendant les mois d'hiver. La conception murale permet à l'unité d'être placée en toute sécurité à plusieurs endroits sans occuper trop de place. Équipée de composants résistants au vandalisme, cette fontaine n'est pas facilement perturbée, ce qui décourage rapidement les vandales.
Le modèle répond à toutes les réglementations fédérales en vigueur pour les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des refroidisseurs d'eau électriques sans plomb selon toutes les définitions connues, y compris NSF/ANSI/CAN 61- Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 et la Federal Safe Drinking Water Act. Le produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |