La fontaine à eau et le remplisseur de bouteilles Haws 1109FRP sans obstacle et résistant au vandalisme comprennent des ensembles de vannes pneumatiques entièrement conçus et résistants au gel pour une utilisation continue pendant les mois d'hiver. La conception murale permet à l'unité d'être placée en toute sécurité à plusieurs endroits sans occuper trop de place. Équipée de composants résistants au vandalisme, cette fontaine n'est pas facilement perturbée, ce qui décourage rapidement les vandales.
- La conception en acier inoxydable de type 304 de calibre 18 offre une fontaine robuste et bien construite
- Bac collecteur pour le placement des bouteilles pendant le remplissage
- Les composants résistants au vandalisme comprennent le barboteur, les boutons, le drain et les plaques inférieures
- Les vannes sont installées dans une zone où la température reste à un minimum de 50° F (10° C), cette unité aidera la fontaine à rester pleinement fonctionnelle dans des conditions de gel.
- Le débit est facilement réglable grâce aux vannes de régulation fournies
- Belle finition satinée qui résiste aux taches et à la corrosion
- Les coins arrondis et doux évitent les accidents et autres accidents pouvant survenir une fois la fontaine installée.
- Le bol estampé d'une seule pièce offre un design esthétique et durable.
Le modèle répond à toutes les réglementations fédérales en vigueur pour les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des refroidisseurs d'eau électriques sans plomb selon toutes les définitions connues, y compris NSF/ANSI/CAN 61- Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, California Proposition 65 et la Federal Safe Drinking Water Act. Le produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».