Modèle 1201S, refroidisseur d'eau ADA intérieur à montage mural en acier inoxydable avec vanne électronique et barre de poussée.
Le refroidisseur d'eau intérieur mural Haws 1201S est le dernier ajout à l'offre d'hydratation la plus complète du secteur. Le design moderne et innovant est conçu pour se fondre dans les espaces de bureaux, les universités et les aéroports, ou pour répondre aux besoins fonctionnels d'espaces comme un gymnase scolaire. L'électrovanne électronique activée par la barre de poussée permet une activation facile, et le barboteur régulant la pression avec un protège-dents en caoutchouc antimicrobien flexible ne nécessite aucun réglage.
- Protège-dents flexible pour protéger contre les blessures.
- Débit autorégulé - pas besoin de s'adapter aux différentes pressions d'eau entrantes
- Tête de barboteur vissée anti-rotation
- Évaporateur de réfrigération économe en énergie : serpentin d'évaporateur sans réservoir amélioré utilisant la technologie de refroidissement par masse thermique, avec une teneur en eau rincée à 100 % à chaque utilisation.
- Peau en acier inoxydable 304 durable et facile à nettoyer
- Compatibilité d'installation de rénovation sur de nombreux refroidisseurs d'eau existants
- Voies navigables 100 % sans plomb
- La conception unique du bassin réduit les éclaboussures d'eau et simplifie le nettoyage
- Structure en acier galvanisé
- Conçu pour une utilisation en intérieur
- Conçu et assemblé aux États-Unis
Certifié CSA pour être conforme aux normes NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 et CSA C22.2 No. 120. ADA conforme à ICC A117. 1, CSA B651, normes ADA 2010 du DOJ pour une conception accessible lorsqu'il est correctement installé. Capacité de refroidissement conforme à la norme ASHRAE 18 de 8,0 gallons par heure d'eau potable à 50 degrés, basée sur une eau d'entrée de 80 degrés et une température ambiante de 90 degrés. Les refroidisseurs d'eau électriques ne sont pas recommandés ni conçus pour les applications extérieures ou les piscines fermées (chlore), et le non-respect de ces conditions peut annuler la garantie.
Prop 65 Avertissement. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.