Publier vos produits
Model 1900, Bottle Filler Stand-Alone Station, or Mounted Above Most Haws Drinking Fountains

Model 1900, Bottle Filler Stand-Alone Station, or Mounted Above Most Haws Drinking Fountains

Traduit par Google,

Remplisseur de bouteilles modèle 1900, station autonome ou montée au-dessus de la plupart des fontaines Haws, ainsi que de la plupart des fontaines et refroidisseurs d'eau des concurrents.

Le remplisseur de bouteilles modèle 1900 utilise un ensemble de valve à bouton-poussoir breveté en acier inoxydable permettant le réglage du jet par accès frontal ainsi que l'accès à la cartouche et au filtre. Ce remplisseur de bouteilles mural offre le « seul » corps de vanne entièrement en acier inoxydable usiné à partir de barres solides, est entièrement utilisable via l'avant de l'ensemble de bouton-poussoir offrant un accès à la cartouche de contrôle de l'eau et à la crépine d'alimentation en eau intégrée, et dispose d'un accès frontal au réglage de la hauteur du jet d'eau pour un entretien facile sans avoir à retirer la vanne. Le 1900 peut être une station autonome ou monté au-dessus de la plupart des fontaines Haws ainsi que des fontaines et refroidisseurs d'eau de la plupart des concurrents.

  • Bac d'évacuation réversible pouvant être tourné vers l'intérieur pour un raccordement mural aux déchets
  • Voies navigables 100% sans plomb
  • Construction en plastique ABS gris moyen esthétiquement agréable
  • Le cadre de montage séparé permet une installation rapide et facile
  • La maintenance est facilitée grâce à un accès frontal au réglage des valves et au remplacement des cartouches.
  • Grande zone de remplissage de bouteilles pouvant accueillir des conteneurs de différentes tailles

Le modèle répond à toutes les réglementations fédérales en vigueur pour les personnes handicapées, y compris celles de l'Americans with Disabilities Act. Haws fabrique des fontaines à eau et des refroidisseurs d'eau électriques sans plomb selon toutes les définitions connues, y compris la norme NSF/ANSI 61, section 9, la proposition 65 de Californie et la loi fédérale sur la sécurité de l'eau potable. Le produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».


Acheter des informations sur l'America Act

La grande majorité des produits Haws sont admissibles aux termes de la loi. Cependant, étant donné que différents achats nécessitent souvent des réponses subtilement différentes, Haws recommande que le document spécifique demandant la certification soit envoyé au service client pour une réponse spécifique.

Spécification
  • Model 1900 wall mounted bottle filler shall include 100% lead-free waterways, push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, patent pending reversible waste attachment for over-fountain or in-wall waste drain, medium grey ABS plastic construction, and easy to use mounting frame with easy to follow mounting instructions.

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-1900
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWater Bottle Filler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-07-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)16
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)8
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201441 41 19.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bottle Fillers
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains