Publier vos produits
Model 1920, Bottle Filler Stand-Alone Station or Mounted Above Haws Drinking Fountain

Model 1920, Bottle Filler Stand-Alone Station or Mounted Above Haws Drinking Fountain

Traduit par Google,


Le remplisseur de bouteilles modèle 1920 en acier inoxydable satiné, résistant au vandalisme, est équipé d'un système breveté de robinetterie à bouton-poussoir en acier inoxydable permettant un accès frontal au réglage du jet, ainsi qu'à la cartouche et au filtre. Ce remplisseur mural est le seul à être entièrement fabriqué en acier inoxydable, usiné dans une barre massive. Son entretien est entièrement possible par l'avant du système de bouton-poussoir, permettant d'accéder à la cartouche de régulation et au filtre d'alimentation intégré. Le réglage de la hauteur du jet est également accessible par l'avant, facilitant ainsi l'entretien sans démontage de la vanne. Il peut être utilisé comme station autonome ou monté au-dessus des fontaines à eau Haws des séries 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L et 1119.

  • Des voies navigables 100 % sans plomb
  • Les composants anti-vandalisme comprennent le bouton et la plaque inférieure
  • Finition en acier inoxydable satiné
  • 1 gpm (3,78 L) Flux laminaire
  • L'entretien est facilité grâce à l'accès frontal au réglage de la valve et au remplacement de la cartouche
  • Ce produit nécessite une plaque de montage ; soit la plaque de support murale 6700, soit la plaque de support murale 6700R.

Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de l'État de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de l'État de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».

Spécification
  • Model 1920 wall mounted vandal-resistant bottle filler shall include 100% lead-free waterways, satin stainless steel construction, 1 gpm (3.78 L) laminar flow, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, and vandal-resistant bottom plate. It can be used as a stand-alone station or mounted above the Haws 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L, and 1119 series drinking fountains. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions. This product requires a mounting plate; either the 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate. (See options below)

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-1920
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWater Bottle Filler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3
  • Largeur (pouces)5
  • Profondeur (pouces)7
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201441 41 19.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bottle Fillers
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains