Publier vos produits
Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler
Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler
Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler

    Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler

    Traduit par Google,


    Le remplisseur de bouteilles mural anti-vandalisme modèle 1920FR est équipé d'une vanne pneumatique antigel entièrement conçue pour une utilisation continue en hiver. Il est fabriqué en acier inoxydable, doté d'un bouton-poussoir en laiton chromé poli actionnant une vanne pneumatique installée sur la paroi intérieure, là où la température ambiante ne descend pas en dessous de 10 °C, et de conduites d'eau autovidangeables qui protègent l'appareil du gel.

    • Finition en acier inoxydable satiné
    • Les composants anti-vandalisme comprennent le bouton et la plaque inférieure
    • Plaque de montage murale en acier disponible recommandée
    • 0,75 gpm (2,8 L) Flux laminaire
    • Ce produit nécessite une plaque de montage ; soit la plaque de support murale 6700, soit la plaque de support murale 6700R.

    Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de l'État de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de l'État de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».

    Avertissement Proposition 65. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

    Certifications

    • NSF/ANSI/CAN 61-2020 avec Q ≤ 1
    • Certifié CSA
    Spécification
    • Model 1920FR vandal-resistant wall mounted freeze-resistant bottle filler can be a stand-alone wall mounted station, or mounted over the 1109FR and 1119FR series fountains. It shall include stainless steel construction, a polished chrome-plated brass vandal-resistant push-button operated by a pneumatic valve installed on the inside wall where room temperatures do not drop below 50° F (10° C), vandal-resistant bottom plate, and self-draining water lines which protect the unit from freezing. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions. This product requires a mounting plate; either the Haws model 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate.   REQUIRES MODELS 1920FR & 6521FR PURCHASED SEPARATELY.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.haws-1920fr-bottle-filler
    • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
    • Groupe de produitsWater Bottle Filler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
    • Code CSI MasterFormat 201441 41 19.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bottle Fillers
    • Numéro OmniClass23-31 31 00
    • Titre OmniClassDrinking Fountains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures