Publier vos produits
Model 1920HO, Wall Mount Touchless Bottle Filler

Model 1920HO, Wall Mount Touchless Bottle Filler

Traduit par Google,


Le remplisseur de bouteilles sans contact modèle 1920HO, en acier inoxydable satiné et antivandalisme, est équipé d'une électrovanne en acier inoxydable à capteur, commandée par un transformateur, pour une utilisation mains libres. Un régulateur de pression permet d'ajuster le débit en fonction de la pression d'eau entrante. Il peut être utilisé comme station autonome ou installé au-dessus des fontaines à eau Haws des séries 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L et 1119.

  • Fonctionnement sans contact pour la sécurité et la tranquillité d'esprit
  • Les composants résistants au vandalisme comprennent le boîtier du capteur et la plaque inférieure
  • Des voies navigables 100 % sans plomb
  • Finition en acier inoxydable satiné
  • Plaque de montage murale en acier disponible recommandée
  • 1 gpm (3,78 L) Flux laminaire
  • Ce produit nécessite une plaque de montage : la plaque de support murale 6700 ou la plaque de support murale 6700R. (Voir les options ci-dessous)

Haws fabrique des fontaines à eau, des robinets et des fontaines à eau électriques sans plomb, conformément à toutes les normes connues, notamment NSF/ANSI/CAN 61-Section 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposition 65 de l'État de Californie et la Loi fédérale sur la salubrité de l'eau potable. Ce produit est conforme aux codes de santé et de sécurité de l'État de Californie 116875 (AB 1953-2006) et 116876 (AB 100) « NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1 ».


Avertissement Proposition 65. Pour les résidents de Californie Avertissement : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et/ou des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Spécification
  • Model 1920HO motion-activated wall mounted vandal-resistant bottle filler shall include 100% lead-free waterways, satin stainless-steel construction, vandal-resistant sensor operated stainless steel solenoid valve controlled by a transformer, vandal-resistant bottom plate and 1 gpm (3.78 L) laminar flow. It can be used as a stand-alone station or mounted above the Haws® 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L, and 1119 series drinking fountains. This product requires a mounting plate; either the 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate.    FOR INDOOR USE ONLY

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-1920HO
  • Famille de produitsDrinking Fountains/Coolers
  • Groupe de produitsWater Bottle Filler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drinking fountains
  • Code CSI MasterFormat 201441 41 19.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bottle Fillers
  • Numéro OmniClass23-31 31 00
  • Titre OmniClassDrinking Fountains