Publier vos produits
Model 8330, Combination Shower with AXION® MSR Eye/Face Wash and Showerhead

Model 8330, Combination Shower with AXION® MSR Eye/Face Wash and Showerhead

Traduit par Google,

Modèle 8330, douche combinée résistante à la corrosion, entièrement en acier inoxydable, avec douche oculaire/visage et pomme de douche AXION ® MSR.

Haws modèle 8330 type 304 en acier inoxydable combiné douche et lavage des yeux/du visage comprend l'ensemble de tête de lavage des yeux/du visage AXION MSR médicalement acclamé (brevet en instance). Cette conception révolutionnaire à flux inversé est le seul produit sur le marché qui fournit une réponse médicalement supérieure, conforme à tous les protocoles des ambulanciers, des salles d'urgence et des cabinets de médecins, en éliminant les contaminants de la cavité nasale vulnérable. Les douches oculaires traditionnelles irriguent du bord extérieur de l'œil vers le nez, où les contaminants peuvent ensuite être évacués dans la cavité nasale par le point lacrymal, le drain naturel de la cavité oculaire. AXION MSR propose également une nouvelle conception de douche hydrodynamique qui minimise la forte pression physique qui pousse l'eau vers le bord extérieur des pommes de douche normales, rendant la répartition égale sur toute l'empreinte du flux. Une meilleure utilisation de l’eau qui coule dans la douche la rend plus efficace tout en offrant un environnement plus confortable en divisant les jets d’eau en gouttelettes individuelles plus petites. L'unité combinée est équipée d'un filtre à eau en ligne de 50 x 50 mailles et d'un cache-poussière pour douche oculaire pour protéger le processus d'irrigation. Un excellent ajout aux environnements dangereux où les yeux, le visage et le corps peuvent être exposés à des matériaux corrosifs.

  • Comprend un bol de 11" (27,9 cm) et une bride de sol de 9" (22,9 cm)
  • Les jets de lavage des yeux et du visage offrent une ingénierie de flux Zero Vertical Velocity™ avec un flux laminaire uniforme pour un confort, une stabilité et une efficacité améliorés.
  • Nécessite un minimum d'entretien et est équipé d'une carte de test pour enregistrer les tests hebdomadaires
  • Pommeau de douche AXION MSR avec contrôle du débit offrant un débit dispersé pour un trempage uniforme
  • Réduisant le temps d'installation, l'ensemble douche oculaire et valve est pré-construit et entièrement testé à l'eau et à la pression.
  • La construction solide en acier inoxydable de 1-1/4" en fait un équipement robuste et résistant à la corrosion
  • Fourni avec un panneau d'urgence universel et une bande haute visibilité
  • Alimentation et déchets : 1-1/4" NPT

Certifié par CSA pour répondre à la norme ANSI/ISEA Z358.1 pour les équipements de douche oculaire et de douche d'urgence.


Acheter des informations sur l'America Act

La grande majorité des produits Haws sont admissibles aux termes de la loi. Cependant, étant donné que différents achats nécessitent souvent des réponses subtilement différentes, Haws recommande que le document spécifique demandant la certification soit envoyé au service client pour une réponse spécifique.

Spécification
  • Model 8330 Type 304 Stainless Steel combination shower and eye/face wash shall include an 11" (27.9 cm) round bowl, an AXION® MSR eye/face wash head that supplies an inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control. Unit shall also include the AXION MSR hydrodynamic design showerhead with 20 gpm flow control, eyewash dust cover, stainless steel 50 x 50 mesh water strainer, and Type 316 Stainless Steel stay-open shower and eyewash ball valves equipped with stainless steel ball and stem. Unit shall also include a cast 9" (22.9 cm) diameter floor flange, universal sign, self-adhesive high visibility Safety Green and bright yellow stripes, and 1-1/4" NPT supply.

Spécifications techniques
  • Réference unique.haws-8330
  • Famille de produitsEye Wash Stations
  • Groupe de produitsEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-07-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)91
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)35
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)52
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011317
  • Nom ETIMWash fountain
  • Nom UNSPSCSafety wash units
  • Code UNSPSC46182402
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash fountain systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Numéro OmniClass23-29 37 13 15
  • Titre OmniClassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis