Publier vos produits
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
    heroal

    heroal Ready

    4.5 sur 5 étoiles4.5(13 Avis)

    La gamme de produits heroal Ready

    Systèmes de volets roulants en saillie

    Les volets roulants en saillie heroal avec caisson visible sont montés devant la fenêtre. Grâce au faible diamètre d’enroulement de la lame de volets roulants heroal RS 37, le caisson en saillie haut de gamme s’intègre parfaitement à l’aspect de la façade du bâtiment. Pour le caisson en saillie, le client peut choisir entre différentes formes et couleurs. De plus, le système est disponible dans trois niveaux de sécurité : du système de volet roulant avec sécurité de poussée vers le haut intégrée au niveau de sécurité quatre avec classe de résistance RC 3, certifiée d’après la norme DIN EN 1627-1630.

    Systèmes de volet roulant Monobloc

    Les systèmes de volet roulant monobloc se montent sur la fenêtre et offrent des propriétés d’isolation thermique optimales. Le volet roulant monobloc heroal IB Unique équipé de la lame de volet roulant heroal RS 52 offre une utilisation flexible grâce à différentes tailles de caisson. Le client peut choisir entre les variantes révision intérieure et révision extérieure.

    Systèmes de protection solaire

    Les systèmes de protection solaire heroal se montent devant la fenêtre, et garantissent un climat intérieur agréable ainsi qu’une protection contre l’éblouissement et les regards intrusifs. Le client peut choisir entre un écran textile heroal VS Z, un système innovant Zip-Screen et le système heroal rs hybrid, qui allie les avantages d’un volet roulant et d’une protection solaire grâce au textile sur le côté intérieur et à l’aluminium sur le côté extérieur.

    Spécification
    • Systèmes de volets roulants en saillie heroal Ready

      heroal Ready RS 37
      Volets roulants posés en applique préfabriqués pour petits caissons Grâce à la large sélection de caissons, le système de volet roulant posé en applique heroal Ready RS 37 s’intègre parfaitement à la façade. Le client peut choisir entre les formes de caisson 45°,90° et demi-cercle. Grâce au système anti-relevage intégré, le tablier résiste à une force de 750 N lors d’un forçage de l’extérieur. Avec le volet roulant posé en saillie heroal Ready RS 37, il est possible de réaliser une largeur d’élément maximale de 3000 mm et une hauteur d’élément impressionnante de 3500 mm. De plus, il est possible d’intégrer une sangle ou un moteur électrique. Le moteur est compatible avec tous les systèmes de maison connectée standards.

      heroal Ready RS 41 SW
      Volet roulant en applique préfabriqué à enroulement étroit Le volet roulant en applique heroal Ready RS 41 SW s’intègre parfaitement dans la façade grâce au grand choix de caissons en saillie. Le client peut choisir entre les formes de caissons 45°, 90° et demi-cercle. Le caisson est disponible en version laminée, extrudée ou comme variante sous crépi. Grâce à la sécurité anti-relevage intégrée, le volet roulant résiste à une force de 750 N en cas de tentative d’ouverture du volet roulant par l’extérieur. Le volet roulant en applique heroal Ready RS 41 SW est réalisable avec une largeur d’élément maximale de 3500 mm et une hauteur d’élément maximale de 3500 mm. Le volet roulant peut être équipé, à la demande, avec un moteur ou une sangle, le moteur étant compatible avec tous les systèmes de maison connectée courants.

      heroal Ready RS 52
      Volet roulant en applique préfabriqué grande largeur Le volet roulant en applique heroal Ready RS 52 s’intègre parfaitement dans la façade grâce au grand choix de caissons en saillie. Le client peut choisir entre les formes de caissons 45°, 90° et demi-cercle. Le caisson est disponible en version laminée, extrudée ou comme variante sous crépi. Grâce à la sécurité anti-relevage intégrée, le volet roulant résiste à une force de 750 N en cas de tentative d’ouverture du volet roulant par l’extérieur. Le volet roulant en applique heroal Ready RS 52 est réalisable avec une largeur d’élément maximale de 4500 mm et une hauteur d’élément maximale de 2600 mm. Le moteur est compatible avec tous les systèmes de maison connectée courants.

      heroal Ready RS 37 FMR IS
      Volet roulant en saillie préfabriqué, avec moustiquaire intégrée Le volet roulant en saillie heroal Ready RS 37 FMR avec moustiquaire intégrée offre une multitude d’utilisations, et il est disponible avec les formes de caisson laminé 20°, 45°, demi-cercle et quart de cercle. La moustiquaire enroulable intégrée peut être ouverte ou fermée tout en flexibilité lorsque c’est nécessaire. Lorsqu’elle est fermée, elle disparaît complètement dans le caisson en saillie, devenant invisible de l’extérieur. Avec l’élément préfabriqué heroal Ready RS 37 FMR IS, il est possible de réaliser une largeur d’élément maximale de 1600 mm et une hauteur d’élément impressionnante de 2400 mm. De plus, le volet roulant en saillie est équipé d’une sécurité de poussée vers le haut qui résiste à une force de 750 N.

      heroal Ready RS 37 SL FME
      Volet roulant en saillie préfabriqué avec protection anti-effraction accrue Le volet roulant en saillie heroal Ready RS 37 SL FME avec caisson en saillie extrudé est certifié d’après la directive TR 111 pour les volets roulants anti-effraction de l’Association fédérale allemande des volets roulants et protections solaires. Grâce au mélange de mousse spéciale de la lame de volet roulant heroal RS 37 SL et à la sécurité de poussée vers le haut, le volet roulant en aluminium offre une solidité à toute épreuve. Le caisson en saillie est disponible dans les formes 20°, 45°, 90° et demi-cercle. Avec le volet roulant en saillie heroal Ready RS 37 SL FME, il est possible de réaliser une largeur d’élément maximale de 2300 mm et une hauteur d’élément impressionnante de 2700 mm..

      heroal Ready RS 37 RC 2 FMS
      Volets roulants en saillie avec classe de résistance RC 2 au sens de la norme DIN 1627 Le caisson en saillie extrudé du volet roulant en saillie heroal Ready RS 37 RC 2 FMS est certifié jusqu’à la classe de résistance RC 2 d’après la norme DIN 1627. La lame de volet roulant doit son extrême résistance à la flexion et sa grande solidité pour un poids de 8,0 kg/m2 à la mousse bicomposant intégrale haute résistance. Ainsi, il est possible de réaliser des dimensions d’élément certifiées de jusqu’à 4200 mm de largeur max. et 2350 mm de hauteur max.

      heroal Ready RS 37 RC 3 FMS
      Volets roulants en saillie avec classe de résistance RC 3 au sens de la norme DIN 1627 Grâce à ses lames de volet roulant en acier inoxydable laminé ultra haute résistance, le caisson en saillie extrudé du volet roulant en saillie heroal Ready RS 37 RC 3 FMS est certifié jusqu’à la classe de résistance RC 3 d’après la norme DIN 1627. L’élément préfabriqué heroal Ready RS 37 RC 3 FMS peut être réalisé avec des dimensions d’élément maximales certifiées de 4200 mm de largeur et 2140 mm de hauteur.

      Systèmes de volets roulant monobloc heroal Ready

      heroal Ready RS 52 IB Unique révision intérieure
      Volet roulant monobloc préfabriqué Le système de volet roulant prêt à monter heroal Ready RS 52 IB Unique avec révision interne se distingue par des propriétés d’isolation optimales et un montage facile. Le volet roulant monobloc peut être fourni avec une largeur max. de 3000 mm et une hauteur max. de 2700 mm. heroal Ready RS 52 IB Unique peut être monté sur tous les systèmes de fenêtres et de portes courants d’une profondeur de montage de 65 à 92 mm, et il convient également aux applications spéciales telles que les installations coulissantes et à levage. Le volet roulant monobloc peut être équipé d’un moteur électrique, et il est compatible avec tous les systèmes de maison connectée courants.

      heroal Ready RS 52 IB Unique révision extérieure
      Volet roulant monobloc préfabriqué Le système de volet roulant prêt à monter heroal Ready RS 52 IB Unique avec révision extérieure se distingue par des propriétés d’isolation optimales et un montage facile. Le volet roulant monobloc peut être fourni avec une largeur max. de 3000 mm et une hauteur max. de 2700 mm. heroal Ready RS 52 IB Unique peut être monté sur tous les systèmes de fenêtres et de portes courants d’une profondeur de montage de 65 à 92 mm, et il convient également aux applications spéciales telles que les installations coulissantes et à levage. Le volet roulant monobloc peut être équipé d’un moteur électrique, et il est compatible avec tous les systèmes de maison connectée courants.

      Éléments préfabriqués pour protection solaire heroal Ready

      heroal Ready VS Z FME
      Protection solaire textile préfabriquée
      L’élément préfabriqué pour protection solaire textile heroal Ready VS Z FME avec caisson en saillie extrudé peut être utilisé en toute flexibilité grâce aux différentes tailles et formes de caisson 45°, 90° et demi-cercle, ainsi qu’aux différents types et couleurs disponibles. Avec la protection solaire préfabriquée, il est possible de réaliser une largeur d’élément maximale de 5000 mm et une hauteur d’élément impressionnante de 3000 mm. Grâce à la technologie zippée innovante, la protection solaire textile reste bien maintenue dans le rail de guidage, même lorsque le vent souffle jusqu’à 145 km/h. Le moteur du système heroal Ready VS FME est compatible avec tous les systèmes de maison connectée courants.

      heroal Ready rs hybrid FME
      Volet roulant pare-soleil préfabriqué
      L’élément préfabriqué pour protection solaire heroal Ready rs hybrid FME avec caisson en saillie extrudé permet de plonger la pièce dans une obscurité totale. Grâce aux différentes tailles et formes de caisson 45° et 90°, la protection solaire préfabriquée peut faire l’objet d’utilisations flexibles. Il permet de réaliser une hauteur d’élément max. de 2700 mm et une largeur d’élément max. de 2400 mm. Le moteur du système heroal Ready rs hybrid FME est compatible avec tous les systèmes de maison connectée courants.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heroal_Ready
    • Famille de produitsWindow systems
    • Groupe de produitsheroal additional systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
    • Description de l'Uniclass 2015Roller blinds
    • Code CSI MasterFormat 201412 21 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roll-Down Blinds
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13
    • Titre OmniClassExterior Shutters
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe