Publier vos produits
NW NARROW WRAP

NW NARROW WRAP

Traduit par Google,

CARACTÉRISTIQUES

  • Disponible sur QuickShip
  • Fournit une distribution uniforme de la lumière vers le bas et un éclairage latéral subtil.
  • La lentille en acrylique diffusant améliore l'uniformité et minimise l'éblouissement.
  • Le passage câblé est accessible sans outil.
  • Haute performance jusqu'à 143 lm/W
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
  • Conforme à la loi Buy American Act
  • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
Spécification
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S.

    Shielding

    Linear ribbed diffuse acrylic.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards.

    Mounting

    Surface or suspended.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see hew.com/warranty.
Spécifications techniques
  • Réference unique.nw-narrowwrap
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsWraps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures