Publier vos produits
RND ROUND ARCHITECTURAL RECESSED
RND ROUND ARCHITECTURAL RECESSED

    RND ROUND ARCHITECTURAL RECESSED

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Fournit un éclairage ambiant doux et uniforme
    • Le profil plat, convexe ou concave des lentilles ajoute un intérêt visuel à diverses applications.
    • La bague et la lentille réglables offrent une apparence soignée
    • La bride intérieure empêche les fuites de lumière.
    • Le système de levage et de rotation de l'objectif facilite l'entretien.
    • installation de cloisons sèches ou de systèmes de grilles
    • Diamètres disponibles : 2 pi, 3 pi et 4 pi
    • Plaque d'accès rapide au câble à l'arrière du boîtier du luminaire pour faciliter le raccordement de l'alimentation électrique.
    • Combinez plusieurs types de fixation pour créer un espace unique et moderne
    • Toutes les pièces sont peintes après fabrication afin de faciliter l'installation, d'accroître l'efficacité et de prévenir la corrosion.
    • Concevez des bâtiments intelligents évolutifs et basés sur les données grâce à des équipements et des commandes compatibles PoE.
    • Conforme à la loi Buy American Act
    • Solutions de commande sans fil intégrées disponibles
    • Fabriqué ici même ® aux États-Unis
    Spécification
    • Housing

      20-gauge C.R.S.

      Shielding

      Frosted acrylic lens, .125″ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal on reflective surfaces. Textured matte white powder after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25ºC maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      For installation in NEMA Type “G”, “SS”, or “F” ceiling systems. Earthquake clips are standard. Fixture must be installed prior to ceiling system installation.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rnd-roundarchitectural-recessed
    • Famille de produitsIndoor Luminaires
    • Groupe de produitsRecessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord