Publier vos produits
Cloison H5JC
Cloison H5JC
Cloison H5JC
    Archivé

    Cloison H5JC

    La cloison grande hauteur H5 Joints Creux offre une esthétique haut de gamme avec sa finition panneaux en applique (sur ossature H5) permettant un joint creux de largeur variable, horizontal ou vertical. Intégralement démontable, elle permet les changements sans détérioration des éléments adjacents.
    Spécification
    • Dimension(s)
      Épaisseur : 60mm
      Hauteur : 3000mm et plus*
      *Au-delà sur consultation

      Remplissages
      Simple ou double panneaux
      En applique sur 1 ou 2 faces

      Revêtements
      Mélaminé
      Stratifié avec chants plaqués sur les 4 faces

      Acoustique
      40 dB Rw
      38 dB Rw+c

    Spécifications techniques
    • Réference unique.H5JC
    • Famille de produitsCloisons amovibles H5
    • Groupe de produitsCloison H5JC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)8400
    • Largeur (mm)6000
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Description de l'Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions