Cloison H5TCloison H5TCloison H5TCloison H5TCloison H5T
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Cloison H5T

A l’ère du «tout vitré», la cloison vitrée H5 Transparence se caractérise par une finition simple vitrage centré ou double vitrages en bord à bord toute hauteur, sans montant intermédiaire.
Spécification
  • Dimension(s)
    Épaisseur : 60 mm
    Hauteur : 3000 mm et plus*
    *Au-delà sur consultation

    Remplissages
    Simple ou double vitrages

    Acoustique
    34 à 44 dB Rw
    32 à 43 dB Rw+c

Spécifications techniques
  • Réference unique.H5T
  • Famille de produitsCloisons amovibles H5
  • Groupe de produitsCloison H5T
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3300
  • Largeur (mm)6000
  • Profondeur (mm)60
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)50
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 1.4JK30
  • Description de l'Uniclass 1.4Panel partitions
  • Code Uniclass 2.0SS-25-12-65-75
  • Description de l'Uniclass 2.0Relocatable Partition Systems
  • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
  • Description de l'Uniclass 2015Relocatable partition systems
  • Code de référence NBS25-12-65-75
  • Description de référence NBSRelocatable Partition Systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
  • Numéro OmniClass23-15 11 13
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Amérique du Sud Océanie