Publier vos produits
Cloison H7
Cloison H7
Cloison H7
Cloison H7
Cloison H7
Cloison H7
Cloison H7
Cloison H7
    Archivé

    Cloison H7

    Simplicité, polyvalence, et esthétisme font de la cloison modulaire H7 standard une solution clé pour les aménagements de bureaux. Amovible, elle a la particularité d’offrir une totale liberté dans sa mise en œuvre qui se caractérise par une tenue des remplissages sous couvre-joints affinés (30 mm). C’est la cloison modulaire hoyez qui bénéficie du plus grand nombre de tests acoustiques afin de répondre au maximum de configurations possibles.
    Spécification
    • Dimension(s)
      Épaisseur : 75 mm
      Hauteur : jusque 3000 mm*
      *Au-delà sur consultation

      Remplissages
      Double panneaux (12 à 13 mm)
      Simple ou double vitrages (6 mm à 44/2)

      Revêtement
      Mélaminé - Stratifié - Vinyle - Tôle

      Acoustique
      41 à 52 dB Rw
      37 à 48 dB Rw+c

    Spécifications techniques
    • Réference unique.H7
    • Famille de produitsCloisons amovibles H7
    • Groupe de produitsCloison H7
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)6000
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Description de l'Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions