Cloison H7BCloison H7BCloison H7B
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Cloison H7B

Composée d’une ossature aluminium 75 mm, la principale particularité technique de cette cloison démontable H7B réside dans sa façon d’être montée. Elle assure une parfaite planéité grâce à un système innovant et modulable de réglage des panneaux. Posée sur une seule face ou sur deux faces, la H7B est également conçue pour se lier harmonieusement avec les autres cloisons de la famille H7, quel que soit leur remplissage. La cloison démontable H7B se présente avec finition bord à bord, certifiée CERFF et peut se fixer par équerre ou ressort excentrique. Vous rechercher un produit mobile avec remplissage plein ? La cloison démontable H7B répond parfaitement à ce besoin.
Spécification
  • Dimension(s)
    Épaisseur : 75 mm
    Hauteur : jusque 3000 mm

    Remplissages
    Double panneaux (12 mm)

    Revêtement
    Mélaminé

    Acoustique
    41 à 49 dB Rw
    39 à 46 dB Rw+c

Spécifications techniques
  • Réference unique.H7B
  • Famille de produitsCloisons amovibles H7
  • Groupe de produitsCloison relocalisable H7B
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3300
  • Largeur (mm)1250
  • Profondeur (mm)75
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)17
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 1.4JK30
  • Description de l'Uniclass 1.4Panel partitions
  • Code Uniclass 2.0SS-25-12-65-75
  • Description de l'Uniclass 2.0Relocatable Partition Systems
  • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
  • Description de l'Uniclass 2015Relocatable partition systems
  • Code de référence NBS25-12-65-75
  • Description de référence NBSRelocatable Partition Systems
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
  • Numéro OmniClass23-15 11 13
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Amérique du Sud Océanie