Publier vos produits
Cloison H9
Cloison H9
Cloison H9
Cloison H9
Cloison H9
Cloison H9
Cloison H9
Cloison H9
Cloison H9
    Archivé

    Cloison H9

    Grande hauteur et design affirmé… grâce à ses grandes qualités d’adaptabilité et d’acoustique, la cloison acoustique H9 standard se plie à toutes les exigences pour offrir une solution confort à tous les aménagements de bureaux. Amovible, sa mise en œuvre se caractérise par une tenue des remplissages sous couvre-joints. La cloison acoustique H9, vitrée ou pleine, est LE choix confort.
    Spécification
    • Dimension(s)
      Épaisseur : 96 mm
      Hauteur : jusque 6000 mm*
      *Au-delà sur consultation

      Remplissage
      Double panneaux (12 à 15 mm)
      Simple ou double vitrages (6 mm à 44/2)

      Revêtement
      Mélaminé - Stratifié - Vinyle - Tôle

      Acoustique
      32 à 50 dB Rw
      39 à 48 dB Rw+c

    Spécifications techniques
    • Réference unique.H9
    • Famille de produitsCloisons amovibles H9
    • Groupe de produitsH9 cloison
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6000
    • Largeur (mm)6000
    • Profondeur (mm)96
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Description de l'Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions