Publier vos produits
Cloison H9B
Cloison H9B
Cloison H9B
Cloison H9B
Cloison H9B
    Archivé

    Cloison H9B

    Avec son esthétique résolument contemporaine, la cloison bord à bord H9B offre une finition panneaux mis en œuvre en bord à bord dans l’ossature, sans couvre-joint intermédiaire.
    Spécification
    • Dimension(s)
      Épaisseur : 96 mm
      Hauteur jusque 3000 mm*
      *Au-delà sur consultation

      Remplissage
      Double panneaux agglomérés

      Revêtements
      Mélaminé - Stratifié

      Acoustique
      46 dB Rw
      42 dB Rw+c

    Spécifications techniques
    • Réference unique.H9B
    • Famille de produitsCloisons amovibles H9
    • Groupe de produitsH9B cloison
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1250
    • Profondeur (mm)96
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)23
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Description de l'Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions