Publier vos produits
Cloison HT
Cloison HT
Cloison HT
Cloison HT
Cloison HT
Cloison HT
Cloison HT
Cloison HT
Cloison HT
    Archivé

    Cloison HT

    Agrémentée d’un bâti de porte monobloc, le design de cette cloison vitrée à l’ossature affinée privilégie le passage de la lumière. La cloison vitrée H Transparence a été conçue pour les aménagements de bureaux sans exigence acoustique. Ses vitrages sont mis en œuvre en bord à bord toute hauteur, sans montant intermédiaire. Offrez à vos bureaux légèreté et luminosité !
    Spécification
    • Dimension(s)
      Épaisseur : 30 mm
      Grande hauteur : 3000 mm et plus*
      *Au-delà sur consultation

      Acoustique
      30 à 36 dB Rw
      28 à 36 dB Rw+c

      Remplissages
      Simple vitrage centré à chants polis

    Spécifications techniques
    • Réference unique.HT
    • Famille de produitsAutres cloisons
    • Groupe de produitsCloison HT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3300
    • Largeur (mm)6000
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65_75
    • Description de l'Uniclass 2015Relocatable partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 13
    • Titre OmniClassDemountable Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions