Publier vos produits
Fastlane Glassgate 250 Plus
Fastlane Glassgate 250 Plus

    Fastlane Glassgate 250 Plus

    Traduit par Google,

    Conçu pour fournir une solution esthétique de contrôle d'entrée pour la réception d'entreprise, avec la possibilité de s'intégrer aux écrans d'ascenseur et à une large gamme de technologies de lecture.

    Le Glassgate 250 Plus est disponible avec une variété de hauteurs de barrière en verre pour répondre aux besoins de sécurité du client, de la hauteur du socle à 1 700 mm de hauteur. Le Glassgate 250 Plus comprend le dernier cri en matière de traitement électronique, fournissant un contrôle à distance, des diagnostics et des signaux d'alarme via un navigateur Web standard.

    Le Glassgate 250 Plus est également conçu pour s'intégrer de manière transparente aux systèmes de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de gestion de l'ensemble du bâtiment. En recevant les informations de votre système de contrôle d'accès, le Glassgate 250 Plus sait combien de personnes admettre et dans quelle direction aller. Tout mouvement inattendu est instantanément déclenché par une alarme sonore et visuelle, des signaux peuvent être transmis à votre système de contrôle d'accès ou de vidéosurveillance pour reconnaître qu'une condition d'alarme s'est produite. Le Glassgate 250 Plus dispose désormais de communications Ethernet Fastlane Connect pour le contrôle, la configuration et les diagnostics.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fastlane-glassgate-250-plus
    • Famille de produitsSpeedgates
    • Groupe de produitsFastlane Glassgates and Glasswings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1016
    • Largeur (mm)188
    • Profondeur (mm)1248
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)79.5
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23
    • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique