Conçu avec un socle plus large, le Glassgate 250 peut accueillir l'intégration d'une plus large gamme de dispositifs d'authentification d'utilisateurs tiers. Les barrières en verre, comme sur les autres modèles Speedgate, se déplacent de manière intuitive et rapide pour se refermer derrière un utilisateur autorisé, dissuadant ainsi les hayons. Au cas où d'autres usagers autorisés essaieraient d'emprunter la voie, les barrières resteront ouvertes, même s'ils marchent en sens inverse.
Ce modèle est doté de deux barrières en verre pivotantes à hauteur de piédestal pour contrôler intelligemment le flux de trafic tout en maximisant le débit. Le système optique infrarouge identifie les hayons aussi près que 5 mm du piéton autorisé, appliquant ainsi une politique d'un passage/une entrée, et peut traiter jusqu'à 1 piéton par seconde. L'option frein de blocage empêche les piétons d'essayer d'accéder en poussant à travers les barrières fermées.
Le profil du panneau d'extrémité est disponible avec des options rondes ou carrées, et le boîtier est fini en acier inoxydable brossé 304 avec Deep Black Quartz Corian pour un montage dissimulé du lecteur. Des finitions spéciales et des options de dessus décoratifs sont disponibles.
Chaque voie dispose d'un serveur Web Fastlane Connect pour fournir une fonctionnalité LAN pour le contrôle et l'assistance à distance.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Bahreïn | Autriche | Nouvelle-Zélande | États-Unis | Égypte |
Brunéi Darussalam | Belgique | Maroc | ||
Chine | Chypre | Maurice | ||
Corée du Sud | Danemark | |||
Émirats arabes unis | Espagne | |||
Hong Kong | Finlande | |||
Indonésie | France | |||
Irak | Grèce | |||
Japon | Guernesey | |||
Jordanie | Île de Man | |||
Koweït | Irlande | |||
Liban | Islande | |||
Macao | Italie | |||
Malaisie | Jersey | |||
Oman | Luxembourg | |||
Pakistan | Malte | |||
Philippines | Monaco | |||
Qatar | Norvège | |||
Singapour | Pays-Bas | |||
Taïwan | Pologne | |||
Thaïlande | Portugal | |||
Turquie | Royaume-Uni | |||
Vietnam | Russie | |||
Suède | ||||
Suisse |