Publier vos produits
Fastlane Glassgate 400 Plus

Fastlane Glassgate 400 Plus

Traduit par Google,

Le Glassgate 400 Plus est une version étendue du Glassgate 400, particulièrement adaptée aux applications de haute sécurité. Le socle plus long utilise une matrice infrarouge haute résolution à 36 faisceaux pour assurer la meilleure détection de personnes et d'objets, et peut même détecter les tentatives d'entrée double côte à côte.

Des largeurs de voie allant jusqu'à 1200 mm sont réalisables et, malgré son châssis robuste, le Glassgate 400 Plus conserve son attrait esthétique avec son
boîtier élégant en acier inoxydable, donnant une sensation d'ouverture.

Comme avec les autres Speedgates Fastlane, le Glassgate 400 Plus traite jusqu'à 1 piéton par seconde, les barrières étant conçues pour se fermer rapidement et en toute sécurité derrière les utilisateurs afin de dissuader les hayons. Le système optique avancé, avec une option de détection de porte latérale pour des largeurs de voie de 1,1 m et 1,2 m, identifie les hayons aussi près que 5 mm du piéton autorisé, appliquant ainsi une politique d'un passage/une entrée.

Ce modèle est disponible en quatre hauteurs de barrière différentes jusqu'à 1,8 m de haut et quatre options de largeur de voie différentes jusqu'à 1,2 m, les barrières en verre fournissent une dissuasion claire tandis qu'une option de frein de verrouillage garantit qu'elles ne peuvent pas être ouvertes lorsqu'elles sont dans un ' mode "fermé".

Le profil du panneau d'extrémité est disponible avec des options elliptiques ou carrées, et le boîtier est fini en acier inoxydable brossé 304 avec Deep Black Quartz Corian pour un montage dissimulé du lecteur. Des finitions spéciales et des options de dessus décoratifs sont également disponibles, et chaque voie dispose d'un serveur Web Fastlane Connect pour fournir une fonctionnalité LAN pour le contrôle et l'assistance à distance.

Spécifications techniques
  • Réference unique.glassgate-400-plus
  • Famille de produitsSpeedgates
  • Groupe de produitsFastlane Glassgates and Glasswings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1062
  • Largeur (mm)218
  • Profondeur (mm)1708
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
  • Poids net (Kg)137.5
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCGate barrier systems
  • Code UNSPSC46161510
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique