Publier vos produits
Fastlane Glasswing Wide

Fastlane Glasswing Wide

Traduit par Google,

Un produit populaire pour les clients nécessitant un niveau de sécurité moyen, le Fastlane Glasswing offre une entrée attrayante
solution de contrôle permettant un passage piéton important.

Comme avec tous les produits Fastlane, le Glasswing utilise notre technologie optique de pointe et les barrières de verre se referment rapidement derrière
chaque utilisateur autorisé pour empêcher tout talonneur. Mais contrairement aux autres tourniquets de la gamme Speedgates, les barrières en verre des
Glasswing se rétracte à l'intérieur du piédestal.

Avec son design esthétique et élégant, le Glasswing fournit de manière fiable une entrée sécurisée dans un bâtiment en utilisant des métriques infrarouges multifaisceaux pour détecter le passage des utilisateurs et active les barrières de verre rétractables en conséquence. Les barrières sont positionnées au milieu du socle pour permettre un véritable contrôle bidirectionnel et une sortie libre automatique si désiré. Les variantes Compact, Standard et Wide sont disponibles pour une large gamme d'options de largeur de voie.

Le profil du panneau d'extrémité est disponible avec des options elliptiques ou carrées, et le boîtier est fini en acier inoxydable 304 brossé avec un dessus décoratif en verre blanc comme modèle standard. Des finitions spéciales et des options de dessus décoratifs sont disponibles.

Chaque voie dispose d'un serveur Web Fastlane Connect pour fournir une fonctionnalité LAN pour le contrôle et l'assistance à distance.

Spécifications techniques
  • Réference unique.glasswing-wide
  • Famille de produitsSpeedgates
  • Groupe de produitsFastlane Glassgates and Glasswings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)960
  • Largeur (mm)452
  • Profondeur (mm)1500
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
  • Poids net (Kg)120
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCGate barrier systems
  • Code UNSPSC46161510
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique