Le Fastlane Intelligate 300 est une porte d'accès motorisée bidirectionnelle, principalement conçue pour réduire le débit des piétons et pour permettre une voie extra large offrant un passage facile mais contrôlé pour toutes les personnes, y compris les utilisateurs de fauteuils roulants et les personnes à mobilité réduite.
mobilité.
Souvent utilisé en complément d'une installation Fastlane, ce produit facilite également la livraison de colis ou autres
articles surdimensionnés qui pourraient être trop grands pour les voies standard.
Les barrières en verre Intelligate 300 peuvent être fournies pour une largeur de voie allant jusqu'à 1,4 m de large avec surveillance optique de la voie, avec des options pour des hauteurs de barrière jusqu'à 1,8 m, sous réserve des exigences de largeur de voie. Une option de frein de blocage est disponible pour les applications de sécurité plus élevée.
L'Intelligate 300 peut soit être contrôlé via un système de lecteur de carte de contrôle d'accès, bouton poussoir, à distance par un gardien ou depuis la réception, selon les préférences.
Le boîtier est fini en acier inoxydable 304 brossé avec des embouts Deep Black Quartz Corian pour le montage du lecteur, et des finitions spéciales et des options de dessus décoratifs sont disponibles.
Chaque voie dispose d'un serveur Web Fastlane Connect pour fournir une fonctionnalité LAN pour le contrôle et l'assistance à distance.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Bahreïn | Autriche | Nouvelle-Zélande | États-Unis | Égypte |
Brunéi Darussalam | Belgique | Maroc | ||
Chine | Chypre | Maurice | ||
Corée du Sud | Danemark | |||
Émirats arabes unis | Espagne | |||
Hong Kong | Finlande | |||
Indonésie | France | |||
Irak | Grèce | |||
Japon | Guernesey | |||
Jordanie | Île de Man | |||
Koweït | Irlande | |||
Liban | Islande | |||
Macao | Italie | |||
Malaisie | Jersey | |||
Oman | Luxembourg | |||
Pakistan | Malte | |||
Philippines | Monaco | |||
Qatar | Norvège | |||
Singapour | Pays-Bas | |||
Taïwan | Pologne | |||
Thaïlande | Portugal | |||
Turquie | Royaume-Uni | |||
Vietnam | Russie | |||
Suède | ||||
Suisse |