Cet élégant tourniquet à bras de barrière est notre produit haut de gamme Fastlane Plus, doté d'un affichage intuitif de l'état de la voie pour guider
utilisateurs via le système, qui peut être configuré pour correspondre aux paramètres d'entrée et de sortie requis pour un bâtiment spécifique, par exemple carte d'entrée/sortie de carte ou carte d'entrée/sortie libre avec fonctionnement automatique des bras de barrière à la sortie.
Les bras de barrière situés au centre du 400MA ont une fonction de rupture automatique pour assurer une sortie sûre en cas d'urgence,
et le système de dessus de vanité offre une flexibilité esthétique maximale.
Le 400MA est un tourniquet à mi-bras avec les barrières situées au milieu de la voie pour un fonctionnement bidirectionnel optimal. Le système optique infrarouge identifie les hayons aussi près que 5 mm du piéton autorisé, appliquant ainsi une politique d'un passage/une entrée.
Le profil du panneau d'extrémité est disponible avec des options rondes ou carrées. Le boîtier est fini en acier inoxydable 304 brossé avec Deep Black Quartz Corian pour un montage dissimulé du lecteur. Des finitions spéciales et des options de dessus décoratifs sont disponibles.
Chaque voie dispose d'un serveur Web Fastlane Connect pour fournir une fonctionnalité LAN pour le contrôle et l'assistance à distance.
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Nord | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Australie | Canada | Afrique du Sud |
Bahreïn | Autriche | Nouvelle-Zélande | États-Unis | Égypte |
Brunéi Darussalam | Belgique | Maroc | ||
Chine | Chypre | Maurice | ||
Corée du Sud | Danemark | |||
Émirats arabes unis | Espagne | |||
Hong Kong | Finlande | |||
Indonésie | France | |||
Irak | Grèce | |||
Japon | Guernesey | |||
Jordanie | Île de Man | |||
Koweït | Irlande | |||
Liban | Islande | |||
Macao | Italie | |||
Malaisie | Jersey | |||
Oman | Luxembourg | |||
Pakistan | Malte | |||
Philippines | Monaco | |||
Qatar | Norvège | |||
Singapour | Pays-Bas | |||
Taïwan | Pologne | |||
Thaïlande | Portugal | |||
Turquie | Royaume-Uni | |||
Vietnam | Russie | |||
Suède | ||||
Suisse |